Endeffektoren
B-30 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-30-300-0

B-30 - Oktagonal Aluminum Profil

Managen Sie Ihre Roboterwerkzeuge (bis zu 10 kg Gewicht) mit dem modularen Werkzeugspeicherbaum-Set TC1 von DESTACO. Schieben Sie einfach die TC1-Werkzeugplatte mit dem daran montierten Werkzeug auf den Werkzeughalter, um beide sicher aufzubewahren. Der Werkzeugspeicherbaum ist als Bausatz erhältlich und kostengünstig erweiterbar. Je nach Bedarf lassen sich Werkzeughalter hinzufügen oder entfernen. Gut organisierte Werkzeuge sind entscheidend für einen sauberen und effizienten Arbeitsplatz.

Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Länge (in) 11.81
Gewicht (lb) 0.84
Rohrdurchmesser (mm) 30
Länge (mm) 300.0
Gewicht (kg) 0.38
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
PublishedDate 1723141778000
Produkt Typen Aluminiumprofil
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/B-30-300-0.STEP
DistributorGroup End Effectors
Wird verwendet bei Modell/Serie Tool Storage
Rohr Durchmesser B-30 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top