Préhenseurs
B-30 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-30-300-0

B-30 - Structure Aluminium Octogonale

Organisez les outils de votre robot de 10 kg avec le kit de rangement modulaire TC1 de DESTACO. Les outils montés sur les plaques d’outils du changeur d’outils TC1 sont rangés de manière sûre et rapide en glissant la plaque d’outils dans le porte-outils. La structure de rangement des outils est disponible sous forme de kit pour une solution rentable et extensible. L’utilisateur peut ajouter ou retirer des porte-outils selon ses besoins. L’organisation des outils est essentielle pour maintenir un poste de travail propre et efficace.

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.84
Diametre tube (in) 1.18
Longueur (in) 11.81
Longueur (mm) 300.0
Poids (kg) 0.38
Diametre tube (mm) 30
Type de produit Profilé Octogonal
PublishedDate 1723141778000
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Taille tube 30B
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/B-30-300-0.STEP
Utilisé avec Modele/Gamme Tool Storage
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Back to Top