Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-30-600-0
B-30-600-0
B-30 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
23.62
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (lb)
1.85
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
0.84
Länge (mm)
600
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1723147130000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top