Préhenseurs
B-30 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-30-600-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.85
Longueur (in) 23.62
Diametre tube (in) 1.18
Longueur (mm) 600
Poids (kg) 0.84
Diametre tube (mm) 30
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Matériel Aluminum
Type de produit Profilé Octogonal
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1723147130000
Taille tube 30B
Back to Top