Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-30-750-0
B-30-750-0
B-30 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
2.31
Länge (in)
29.53
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Rohrdurchmesser (mm)
30
Länge (mm)
750
Gewicht (kg)
1.05
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top