Préhenseurs
B-30 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-30-750-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.31
Diametre tube (in) 1.18
Longueur (in) 29.53
Longueur (mm) 750
Poids (kg) 1.05
Diametre tube (mm) 30
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Type de produit Profilé Octogonal
Taille tube 30B
Back to Top