Endeffektoren
B-45 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-45-2700-0

B-45 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 11.88
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Länge (in) 106.3
Rohrdurchmesser (mm) 45
Länge (mm) 2700
Gewicht (kg) 5.4
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Produkt Typen Aluminiumprofil
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Back to Top