Préhenseurs
B-45 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-45-2700-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.77
Poids (lb) 11.88
Longueur (in) 106.3
Longueur (mm) 2700
Diametre tube (mm) 45
Poids (kg) 5.4
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Profilé Octogonal
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 45B
Back to Top