Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-45-700-0
B-45-700-0
B-45 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
27.56
Gewicht (lb)
3.08
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Rohrdurchmesser (mm)
45
Länge (mm)
700.0
Gewicht (kg)
1.4
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Produkt Typen
Aluminiumprofil
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Back to Top