Préhenseurs
B-45 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-45-700-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 27.56
Poids (lb) 3.08
Diametre tube (in) 1.77
Diametre tube (mm) 45
Poids (kg) 1.4
Longueur (mm) 700.0
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Profilé Octogonal
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 45B
DistributorGroup End Effectors
Back to Top