Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-90-1500-0
B-90-1500-0
B-90 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Länge (in)
59.06
Gewicht (lb)
21.45
Länge (mm)
1500.0
Rohrdurchmesser (mm)
90
Gewicht (kg)
9.75
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Back to Top