Préhenseurs
B-90 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-90-1500-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 3.54
Poids (lb) 21.45
Longueur (in) 59.06
Poids (kg) 9.75
Diametre tube (mm) 90
Longueur (mm) 1500.0
Taille tube 90B
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Profilé Octogonal
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top