Endeffektoren
B-90 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-90-600-0

B-90 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 8.58
Länge (in) 23.62
Rohrdurchmesser (in) 3.54
Gewicht (kg) 3.9
Rohrdurchmesser (mm) 90
Länge (mm) 600.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser B-90 Profil
Produkt Typen Aluminiumprofil
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top