Préhenseurs
B-90 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-90-600-0

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 3.54
Longueur (in) 23.62
Poids (lb) 8.58
Diametre tube (mm) 90
Longueur (mm) 600.0
Poids (kg) 3.9
Taille tube 90B
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Profilé Octogonal
Back to Top