Endeffektoren
B-90 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-90-800-0

B-90 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 3.54
Länge (in) 31.5
Gewicht (lb) 11.44
Rohrdurchmesser (mm) 90
Länge (mm) 800.0
Gewicht (kg) 5.2
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Aluminiumprofil
Material Aluminum
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-90 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top