Préhenseurs
B-90 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-90-800-0

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 31.5
Diametre tube (in) 3.54
Poids (lb) 11.44
Poids (kg) 5.2
Diametre tube (mm) 90
Longueur (mm) 800.0
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Profilé Octogonal
Taille tube 90B
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Back to Top