Endeffektoren
BM1 - Double Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-DE-R01

BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 258
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Länge (in) 16
Weite (in) 7
Gewicht (lb) 11.1
Gewicht (kg) 5.05
max_static_product_load_metric 350
Länge (mm) 406.4
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 350
Weite (mm) 177.8
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 6x Ø 12,5
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 12
Rohrdurchmesser (mm) 45
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R01:Lochkreis Ø 200mm
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Basisträger
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top