Préhenseurs
BM1 - Double Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-DE-R01

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Largeur (in) 7
Charge statique max (ft lb) 258
Poids (lb) 11.1
Longueur (in) 16
Diametre tube (in) 1.77
Charge statique max (Nm) 350
max_static_product_load_metric 350
Interface robot trou de goupille (mm) (2) 12
Longueur (mm) 406.4
Poids (kg) 5.05
Largeur (mm) 177.8
Diametre tube (mm) 45
interface robot trou central (mm) (6) 12.5
Distributor Group - FR Prehenseurs
Interface robot boulon R01: 200mm Bolt Circle
Matériel Aluminum
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Type de produit Montage centrale
Taille tube 45B
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Back to Top