Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
BM1-45-DE-R06
BM1-45-DE-R06
BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
11.1
Weite (in)
7
Länge (in)
16
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
258
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Rohrdurchmesser (mm)
45
Weite (mm)
177.8
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 12,5 auf Lochkreis 160mm
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
350
max_static_product_load_metric
350
Gewicht (kg)
5.05
Länge (mm)
406.4
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 10 auf Lochkreis 125mm
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R06:Lochkreis Ø 160mm
Material
Aluminum
Produkt Typen
Basisträger
Back to Top