BM1-45-DE-R06
BM1-45-DE-R06
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
1.77
Largeur (in)
7
Charge statique max (ft lb)
258
Longueur (in)
16
Poids (lb)
11.1
max_static_product_load_metric
350
Poids (kg)
5.05
Longueur (mm)
406.4
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 10 on 125mm BC
Charge statique max (Nm)
350
Largeur (mm)
177.8
Diametre tube (mm)
45
interface robot trou central (mm)
(8) 12.5 on 160mm BC
Taille tube
45B
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Montage centrale
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Interface robot boulon
R06: 160mm Bolt Circle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top