Endeffektoren
BM1 - Double Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-DE-R11

BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 258.0
Weite (in) 7.0
Länge (in) 16.0
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Gewicht (lb) 11.1
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 15
max_static_product_load_metric 350.0
Länge (mm) 406.4
Rohrdurchmesser (mm) 45
Weite (mm) 177.8
Gewicht (kg) 5.05
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 6x Ø 16
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 350.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Basisträger
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R11:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Back to Top