Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-45-DE-R11
BM1-45-DE-R11
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
7.0
Longueur (in)
16.0
Diametre tube (in)
1.77
Charge statique max (ft lb)
258.0
Poids (lb)
11.1
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 15
max_static_product_load_metric
350.0
Diametre tube (mm)
45
Largeur (mm)
177.8
Charge statique max (Nm)
350.0
interface robot trou central (mm)
(6) 16
Longueur (mm)
406.4
Poids (kg)
5.05
Taille tube
45B
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Type de produit
Montage centrale
Interface robot boulon
R11: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
Back to Top