Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
BM1-45-DE
BM1-45-DE
BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
11.1
Länge (in)
16
Weite (in)
7
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Länge (mm)
406.4
Rohrdurchmesser (mm)
45
Weite (mm)
177.8
Gewicht (kg)
5.05
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top