Préhenseurs
BM1 - Double Extrusion 45mm  Mid Mount

BM1-45-DE

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Largeur (in) 7
Diametre tube (in) 1.77
Poids (lb) 11.1
Longueur (in) 16
Largeur (mm) 177.8
Diametre tube (mm) 45
Longueur (mm) 406.4
Poids (kg) 5.05
Type de produit Montage centrale
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Matériel Aluminum
Taille tube 45B
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top