Endeffektoren
BM1 - Single Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-SE-R02

BM1 -Basisträger einfach für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Gewicht (lb) 11.1
Länge (in) 16.0
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 258.0
Weite (in) 7.0
Länge (mm) 406.4
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø10
Rohrdurchmesser (mm) 45
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 10x Ø11
Gewicht (kg) 5.05
max_static_product_load_metric 350.0
Weite (mm) 177.8
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 350.0
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Produkt Typen Basisträger
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R02:Lochkreis Ø 125mm
Back to Top