Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-45-SE-R02
BM1-45-SE-R02
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
7.0
Charge statique max (ft lb)
258.0
Diametre tube (in)
1.77
Poids (lb)
11.1
Longueur (in)
16.0
Longueur (mm)
406.4
Diametre tube (mm)
45
interface robot trou central (mm)
(10) 11
Largeur (mm)
177.8
Poids (kg)
5.05
Charge statique max (Nm)
350.0
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 10
max_static_product_load_metric
350.0
Interface robot boulon
R02: 125mm Bolt Circle
Type de produit
Montage centrale
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
45B
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top