Endeffektoren
BM1 - Single Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-SE-R04

BM1 -Basisträger einfach für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 11.1
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Weite (in) 7.0
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 258.0
Länge (in) 16.0
Gewicht (kg) 5.05
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 350.0
Weite (mm) 177.8
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 8x Ø 11
Rohrdurchmesser (mm) 45
max_static_product_load_metric 350.0
Länge (mm) 406.4
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 4x Ø 10
Distributor Group - DE Endeffektoren
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R04:Lochkreis Ø 160mm
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Produkt Typen Basisträger
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
Back to Top