Préhenseurs
BM1 - Single Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-SE-R04

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 258.0
Largeur (in) 7.0
Poids (lb) 11.1
Diametre tube (in) 1.77
Longueur (in) 16.0
Charge statique max (Nm) 350.0
max_static_product_load_metric 350.0
Poids (kg) 5.05
Interface robot trou de goupille (mm) (4) 10
Longueur (mm) 406.4
interface robot trou central (mm) (8) 11
Largeur (mm) 177.8
Diametre tube (mm) 45
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Interface robot boulon R04: 160mm Bolt Circle
Taille tube 45B
Type de produit Montage centrale
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top