Endeffektoren
BM1 - Single Extrusion 45mm Mid Mount

BM1-45-SE

BM1 -Basisträger einfach für 45mm Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 258
Weite (in) 7
Länge (in) 16
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Gewicht (lb) 11.1
max_static_product_load_metric 350
Weite (mm) 177.8
Länge (mm) 406.4
Gewicht (kg) 5.05
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 350
Rohrdurchmesser (mm) 45
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Basisträger
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Back to Top