Préhenseurs
BM1 - Single Extrusion 45mm Mid Mount

BM1-45-SE

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 16
Largeur (in) 7
Diametre tube (in) 1.77
Charge statique max (ft lb) 258
Poids (lb) 11.1
Charge statique max (Nm) 350
max_static_product_load_metric 350
Poids (kg) 5.05
Largeur (mm) 177.8
Diametre tube (mm) 45
Longueur (mm) 406.4
Taille tube 45B
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Montage centrale
Matériel Aluminum
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Back to Top