Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
BM1-60-DE-R04
BM1-60-DE-R04
BM1 -Basisträger doppelt für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (lb)
11.5
Länge (in)
16
Weite (in)
7
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
500
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
4x Ø 10
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 11
Länge (mm)
406.4
Gewicht (kg)
5.2
Weite (mm)
177.8
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
675
max_static_product_load_metric
675
Rohrdurchmesser (mm)
60
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
DistributorGroup
End Effectors
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R04:Lochkreis Ø 160mm
Material
Aluminum
Produkt Typen
Basisträger
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top