Préhenseurs
BM1 - Double Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-DE-R04

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Largeur (in) 7
Poids (lb) 11.5
Diametre tube (in) 2.36
Charge statique max (ft lb) 500
Longueur (in) 16
Poids (kg) 5.2
interface robot trou central (mm) (8) 11
Interface robot trou de goupille (mm) (4) 10
Charge statique max (Nm) 675
max_static_product_load_metric 675
Diametre tube (mm) 60
Longueur (mm) 406.4
Largeur (mm) 177.8
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 60B
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Interface robot boulon R04: 160mm Bolt Circle
Type de produit Montage centrale
Back to Top