Endeffektoren
BM1 - Double Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-DE-R09

BM1 -Basisträger doppelt für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 11.5
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Länge (in) 16
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 500
Weite (in) 7
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 6x Ø 20
Weite (mm) 177.8
Länge (mm) 406.4
Gewicht (kg) 5.2
Rohrdurchmesser (mm) 60
max_static_product_load_metric 675
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 15
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 675
Material Aluminum
Produkt Typen Basisträger
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R09:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Back to Top