Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-60-DE-R09
BM1-60-DE-R09
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
2.36
Charge statique max (ft lb)
500
Longueur (in)
16
Largeur (in)
7
Poids (lb)
11.5
Diametre tube (mm)
60
interface robot trou central (mm)
(6) 20
Largeur (mm)
177.8
max_static_product_load_metric
675
Charge statique max (Nm)
675
Longueur (mm)
406.4
Poids (kg)
5.2
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 15
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Interface robot boulon
R09: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
Taille tube
60B
Type de produit
Montage centrale
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Back to Top