Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
BM1-60-SE-R02
BM1-60-SE-R02
BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (lb)
11.5
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
500.0
Weite (in)
7.0
Länge (in)
16.0
Rohrdurchmesser (mm)
60
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
675.0
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
10x Ø 11
Weite (mm)
177.8
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 10
max_static_product_load_metric
675.0
Länge (mm)
406.4
Gewicht (kg)
5.2
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R02:Lochkreis Ø 125mm
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Material
Aluminum
Produkt Typen
Basisträger
Back to Top