Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-60-SE-R02
BM1-60-SE-R02
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
500.0
Largeur (in)
7.0
Diametre tube (in)
2.36
Poids (lb)
11.5
Longueur (in)
16.0
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 10
Charge statique max (Nm)
675.0
Longueur (mm)
406.4
Largeur (mm)
177.8
max_static_product_load_metric
675.0
Diametre tube (mm)
60
Poids (kg)
5.2
interface robot trou central (mm)
(10) 11
Type de produit
Montage centrale
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
60B
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Interface robot boulon
R02: 125mm Bolt Circle
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Back to Top