Endeffektoren
BM1 - Single Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-SE-R08

BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 11.5
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 500
Weite (in) 7
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Länge (in) 16
Weite (mm) 177.8
Länge (mm) 406.4
Gewicht (kg) 5.2
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 13 auf Lochkreis 125mm
Rohrdurchmesser (mm) 60
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 675
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 8x Ø 16 auf Lochkreis 160mm
max_static_product_load_metric 675
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Material Aluminum
Produkt Typen Basisträger
DistributorGroup End Effectors
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R08:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top