Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-60-SE-R08
BM1-60-SE-R08
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
500
Poids (lb)
11.5
Longueur (in)
16
Largeur (in)
7
Diametre tube (in)
2.36
Charge statique max (Nm)
675
max_static_product_load_metric
675
Largeur (mm)
177.8
Diametre tube (mm)
60
interface robot trou central (mm)
(8) 16 on 160mm BC
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 13 on 125mm BC
Poids (kg)
5.2
Longueur (mm)
406.4
Taille tube
60B
Type de produit
Montage centrale
Interface robot boulon
R08: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top