Endeffektoren
BM1 - Single Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-SE-R13

BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 16.0
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Gewicht (lb) 11.5
Weite (in) 7.0
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 500.0
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 6x Ø 11 auf Lochkreis 160mm , 6x Ø 11 auf Lochkreis 125
Weite (mm) 177.8
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 10 auf Lochkreis 125mm, 2x Ø 10 auf Lochkreis 160mm
max_static_product_load_metric 675.0
Rohrdurchmesser (mm) 60
Gewicht (kg) 5.2
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 675.0
Länge (mm) 406.4
Produktfunktion Robotertooling
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R13:Lochkreis Ø 125/160 , 110 mm Pilot, 5.5mm tief
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Produkt Typen Basisträger
Back to Top