Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-60-SE-R13
BM1-60-SE-R13
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
2.36
Charge statique max (ft lb)
500.0
Largeur (in)
7.0
Longueur (in)
16.0
Poids (lb)
11.5
Diametre tube (mm)
60
Charge statique max (Nm)
675.0
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 10 on 125mm BC, (2) 10 on 160mm BC
Longueur (mm)
406.4
max_static_product_load_metric
675.0
Poids (kg)
5.2
interface robot trou central (mm)
(6) 11 on 160mm BC, (6) 11 on 125 BC
Largeur (mm)
177.8
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Montage centrale
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
60B
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Interface robot boulon
R13: 125/160 bolt Circle, 110 mm Pilot, 5.5mm deep
Back to Top