Endeffektoren
BM1 - Single Extrusion 60mm  Mid Mount

BM1-60-SE

BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 16.0
Gewicht (lb) 11.5
Weite (in) 7.0
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 500.0
max_static_product_load_metric 675.0
Länge (mm) 406.4
Rohrdurchmesser (mm) 60
Gewicht (kg) 5.2
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 675.0
Weite (mm) 177.8
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Basisträger
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Rohr Durchmesser B-60 Profil
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Back to Top