Préhenseurs
BM1 - Single Extrusion 60mm  Mid Mount

BM1-60-SE

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 500.0
Largeur (in) 7.0
Poids (lb) 11.5
Diametre tube (in) 2.36
Longueur (in) 16.0
Longueur (mm) 406.4
Charge statique max (Nm) 675.0
max_static_product_load_metric 675.0
Largeur (mm) 177.8
Diametre tube (mm) 60
Poids (kg) 5.2
Type de produit Montage centrale
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 60B
Back to Top