Endeffektoren
BM3 - 90mm Heavy Duty Mid Mount Assembly with Robot Interface Pattern

BM3-90-R09

BM3 -Basisträger Schwerlastausführung für 90 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 53.1
Minimale statische Produkt Belastung (lb) 1300.0
Länge (in) 29.53
Rohrdurchmesser (in) 3.54
Weite (in) 29.06
Gewicht (kg) 24.1
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 15
Minimale statische Produkt Belastung (kg) 589.7
Weite (mm) 738.0
Länge (mm) 750.0
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 6x Ø 20
Rohrdurchmesser (mm) 90
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen Basisträger
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R09:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
Rohr Durchmesser B-90 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Back to Top