BM3-90-R09
BM3-90-R09
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
53.1
Diametre tube (in)
3.54
Largeur (in)
29.06
Longueur (in)
29.53
Charge statique max (lb)
1300.0
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 15
Charge statique max (kg)
589.7
interface robot trou central (mm)
(6) 20
Poids (kg)
24.1
Diametre tube (mm)
90
Longueur (mm)
750.0
Largeur (mm)
738.0
Interface robot boulon
R09: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Taille tube
90B
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Montage centrale
Back to Top