Endeffektoren
Destaco’s CP-1 Series of two-jaw parallel grippers are general industrial grippers capable of high grip force and offer a compact design.

CP-25-200

CP Zentrierstifte werden als Einweiser in Ablagstationen verwendet.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.41
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Gewicht (kg) 0.64
Stift Durchmesser (mm) 25
Rohrdurchmesser (mm) 25
Produktreihe Leichtbau-Tooling-Ablageführungen aus Stahl
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produkt Typen Zentrierstift
Rohr Durchmesser 25 mm
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE 76161000
Back to Top