Préhenseurs
Destaco’s CP-1 Series of two-jaw parallel grippers are general industrial grippers capable of high grip force and offer a compact design.

CP-25-200

Les goupilles de centrage CP sont utilisées comme guidage dans les stations de dépose.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.41
Diametre tube (in) 0.98
Diametre goupille (mm) 25
Diametre tube (mm) 25
Poids (kg) 0.64
283-HTS_TARIFF_CODE 76161000
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits Outillage Léger Guides d’emboîtement
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 25 mm
Type de produit Goupille de centrage
Back to Top