Robohand Greifer
Destaco’s CP-3 Series of two-jaw parallel grippers features a compact cam lever design for these general purpose square grippers.

CP-3-C

Parallelgreifer
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Fingerlänge (in) 1.97
Druckbereich (psi) 29-145
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Greifkraft (lbf) 91.0
Hub (in) 0.63
Gewicht (lb) 1.04
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.025
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Gewicht (kg) 0.47
Greifkraft (N) 407.0
Hub (mm) 16.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Druckbereich (bar) 43141
Maximale Fingerlänge (mm) 50.0
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Optionaler Sensor Ja
Produkt Typen Parallelgreifer
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Sonderausführung mit Federunterstützung (Optional)
Schutzklasse IP54
Produktfunktion Greifen
Produktreihe CP
PublishedDate 1718128689000
Federunterstützung Optional
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.07
Anzahl der Spannbacken 2.0
Produktzubehör
D4
PNP Sensor, 0,3m Ausgangskabel, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
D10
NPN Sensor, 0,3m Ausgangskabel, 90°, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SCP3V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
D7
NPN Sensor, 0,3m Ausgangskabel, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SDCP3
Induktivsensor-Mtg.-Kit (Montage von 2 Sensoren) -SD
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KSCP3V
Reparatursätze (Schrauben, Federn, Dichtungen) -Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SCP3
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KSCP3
Reparatursätze (Schrauben, Federn, Dichtungen) -Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
D1
PNP Sensor, 0,3m Ausgangskabel, 90°, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top