Robohand Pinces
Destaco’s CP-3 Series of two-jaw parallel grippers features a compact cam lever design for these general purpose square grippers.

CP-3-C

Les goupilles de centrage CP sont utilisées comme guidage dans les stations de dépose.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 91.0
Course (in) 0.63
Pressure Range (psi) 29-145
Répétabilité (+-in) 0.001
Alesage cylindre (in) 1.57
Longueur doigts maxi (in) 1.97
Poids (lb) 1.04
Répétabilité (+-mm) 0.025
Imperial or Metric Product Métrique
Force de serrage (N) 407.0
Poids (kg) 0.47
Pressure Range (bar) 43141
Alesage cylindre (mm) 40
Longueur doigts maxi (mm) 50.0
Course (mm) 16.0
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Assistance ressorts Optionnel
nombre de mors 2.0
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Detecteur en option Oui
Classe de protection IP54
Gammes de produits CP
PublishedDate 1718128689000
Fonction de produit Solutions de Pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Caractéristiques spéciales Ressort assistance
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.07
Accessoires de produit
D4
Capteur PNP avec câble de sortie de 0,3 m et connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D10
Capteur NPN avec câble de sortie de 0,3 m, 90 degrés, connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SCP3V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D7
Capteur NPN avec câble de sortie de 0,3 m et connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SDCP3
Kit de montage de capteur inductif (montage de 2 capteurs)(SD)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KSCP3V
Kit de réparation (comprend : vis, ressorts, joints Viton)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SCP3
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KSCP3
Kit de réparation (vis, ressorts, joints Buna-N)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D1
Capteur PNP avec câble de sortie de 0,3 m, 90 degrés, connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top