Endeffektoren
Destaco’s CPI-140-25-SA-B112 Series of spherical swivel balls are designed to connect accessories to 25 mm round tubes.

CPI-100-25-SA-B112

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Gewicht (lb) 0.74
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Länge (in) 4.22
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
Rohrdurchmesser (mm) 25
Länge (mm) 107.2
max_static_clamp_load_metric 271
Gewicht (kg) 0.34
Rohr Durchmesser 25 mm
Material Aluminum
Produkt Typen Schwenkarm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Schwenkarme
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
PublishedDate 1718196715000
Oberflächenbehandlung blau
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top