CPI-100-25-SA-B112
CPI-100-25-SA-B112
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
Diametre tube (in)
0.98
Charge statique max (ft lb)
200
Longueur (in)
4.22
Poids (lb)
0.74
Diametre tube (mm)
25
Longueur (mm)
107.2
Poids (kg)
0.34
max_static_clamp_load_metric
271
Charge statique max (Nm)
271
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Matériel
Aluminum
terminaison
Bleu
Type de produit
Bras pivotant
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1718196715000
Taille tube
25 mm
Back to Top